피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
CAD 모델
도움말
CAD 모델
도움말
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
내 계정
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
등록
로그인
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
컬러검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
русский
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
6206.480
Rittal
Enclosure systems
Support arm systems
Support arm system CP 40
암호
부품 번호를 검색하려면 점을 사용하여 입력하십시오. 예 : '1500.510'
CAD모델 선택
배송 국가
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
{rittal/schaltschranksys/tragarm_standsys/tragarmsystem_cp_s/anschlusskonsole_vesa_75_100_asmtab.prj},{NB=6206.480},{BEST=6206.480},{INFO=PDF Katalog},{BEZ=Anschlusskonsole VESA 75/100},{BEZ1=Anschlusskonsole VESA 75/100},{BEZ2=},{BEZ3=},{GEW=1.100},{INFOPAGE=hb34_s156},{PPATH=assemblies/anschlusskonsole_vesa_75_100_asmtpl.prj},{CNSECLASS51=27-18-92-47},{CNSECLASS70=27-18-92-61},{CNSECLASS80=27-18-92-63},{CNSETIM40=EC002622}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
Connection console VESA 75/100 - Support arm system CP 40/60/120
Bill of material
6206.480
BEST
Model No.
6206.480
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
BEZ1
Designation 1
Connection console VESA 75/100
GEW
Weight
1.100
kg
CNSECLASS51
27-18-92-47
CNSECLASS70
27-18-92-61
CNSECLASS80
27-18-92-63
CNSETIM40
EC002622
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
CAD
PDF
3D
치수도
2D
CAD
PDF