Catalog navigation
Код
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
Выбор CAD модели
Страна доставки
Снятый с производства продукт
Продукт снят с производства с 31 окт. 2018 г.. Пожалуйста, не используйте для новых проектов.
Альтернативная(ые) деталь(и)
Не указаны действительные запасные части. По вопросам, пожалуйста, обращайтесь к производителю.
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
Base/plinth adaptor - for levelling feet
Спецификация
8800.220(2)
BEST
Арт. №
8800.220
DETAIL
INFO
PDF каталог
PDF каталог
BEZ1
Обозн. 1
Base/plinth adaptor
BEZ2
Designation 2
for levelling feet
X
Глубина
min. 6 mm - max. 9 mm mm
CNSECLASS51
27-18-20-01
CNSECLASS70
27-18-20-03
CNSECLASS80
27-18-20-03
CNSETIM40
EC000721
GEW
Gewicht
0.696 kg
Рекомендации принадлежностей
    Нет доступного комплектующего оборудования
Preview - Generation
3D
Измерение
2D