Catalog navigation
Код
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
Выбор CAD модели
Страна доставки
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
Baying systems TS 8, IP 66/Nema 4 - TS8
Спецификация
TS8 8806.580 (2)
BEST
Арт. № TS
8806.580
DETAIL
Деталь
INFO
PDF каталог
PDF каталог
BEZ1
Designation 1
Baying systems TS 8
BEZ2
Designation 2
IP 66/NEMA 4
BEZ3
Designation 3
Sheet steel
B
Ширина
800 mm
H
Высота
2000 mm
T
Глубина
600 mm
F
Ширина монтажной платы
699 mm
G
Высота монтажной платы
1896 mm
GEW
Вес
124.000 kg
CNSECLASS51
27-18-01-01
CNSECLASS70
27-18-01-01
CNSECLASS80
27-18-01-01
CNSETIM40
EC000261
Рекомендации принадлежностей
Preview - Generation
3D
Измерение
2D