Catalog navigation
Code
Pour une recherche de numéro de pièce, veuillez l'entrer à l'aide d'un point. p.ex. “1500.510”
Choix du modèle CAO
Pays de livraison
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
Baying systems TS 8 - IP 66/NEMA 4X
Bill of material
8450.680 (2)
BEST
Model No.
8450.680
DETAIL
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
BEZ1
Designation 1
Baying systems TS 8
BEZ2
Designation 2
IP 66/NEMA 4X
BEZ3
Designation 3
Stainless steel, 1.4301
B
Width
800 mm
H
Height
2000 mm
T
Depth
600 mm
F
Mounting plate width
699 mm
G
Mounting plate height
1896 mm
GEW
Weight
128.900 kg
CNSECLASS51
27-18-01-01
CNSECLASS70
27-18-01-01
CNSECLASS80
27-18-01-01
CNSETIM40
EC000261
Accessoires recommandés
    Pas de pièces détachées disponibles
Aperçus & Génération 3D
3D
Infos techniques
2D