Catalog navigation
Код
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
Выбор CAD модели
Страна доставки
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
Baying systems TS 8 - IP 66/NEMA 4X
Спецификация
8450.680 (2)
BEST
Арт. №
8450.680
DETAIL
INFO
PDF каталог
PDF каталог
BEZ1
Designation 1
Baying systems TS 8
BEZ2
Designation 2
IP 66/NEMA 4X
BEZ3
Designation 3
Stainless steel, 1.4301
B
Ширина
800 mm
H
Высота
2000 mm
T
Глубина
600 mm
F
Ширина монтажной платы
699 mm
G
Высота монтажной платы
1896 mm
GEW
Вес
128.900 kg
CNSECLASS51
27-18-01-01
CNSECLASS70
27-18-01-01
CNSECLASS80
27-18-01-01
CNSETIM40
EC000261
Рекомендации принадлежностей
    Нет доступного комплектующего оборудования
Preview - Generation
3D
Измерение
2D