Catalog navigation
代码
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
CAD模型选择
交货国家
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
Cable routing channel - 482,6 mm (19'')
明细表
7149.135
BEST
型号
INFO
PDF 目录
PDF 目录
BEZ1
名称1
Cable routing channel, 1U
BEZ2
名称2
for 482,6 mm (19") Mounting
BEZ3
名称3
HE
U
1
T
深度
85 mm
VE
包装
1个
GEW
重量
kg
CNSECLASS51
27-18-06-24
CNSECLASS70
27-40-06-04
CNSECLASS80
27-40-06-04
CNSETIM40
EC000322
相关附件
    没有相关可用设备
Preview - Generation
3D
尺寸标注
2D