카탈로그 탐색
암호
부품 번호를 검색하려면 점을 사용하여 입력하십시오. 예 : '1500.510'
CAD모델 선택
배송 국가
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
Circuit-breaker component adaptor 3-pole - RiLine Compact
Bill of material
9635.100
BEST
Model No. SV
INFOWWW
webseite
webseite
BEZ1
Designation 1
Circuit-breaker component adaptor
BEZ2
Designation 2
3-pole
B
Width
90 mm
H
Height
160 mm
T
Depth
45.0 mm
BS
Rated current (max.)
160 A
LA
Cable outlet
Top/bottom
BA
Mounting distance
mm
VE
Packs of
1 pc(s).
GEW
Weight
kg
CNSECLASS51
27-37-03-02
CNSECLASS70
27-37-03-04
CNSECLASS80
27-37-03-04
CNSETIM40
EC001531
관련장비
    사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
3D
치수도
2D