Catalog navigation
Code
Pour une recherche de numéro de pièce, veuillez l'entrer à l'aide d'un point. p.ex. “1500.510”
Choix du modèle CAO
Pays de livraison
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
Circuit-breaker component adaptor 3-pole - RiLine Compact
Bill of material
9635.100
BEST
Model No. SV
INFOWWW
webseite
webseite
BEZ1
Designation 1
Circuit-breaker component adaptor
BEZ2
Designation 2
3-pole
B
Width
90 mm
H
Height
160 mm
T
Depth
45.0 mm
BS
Rated current (max.)
160 A
LA
Cable outlet
Top/bottom
BA
Mounting distance
mm
VE
Packs of
1 pc(s).
GEW
Weight
kg
CNSECLASS51
27-37-03-02
CNSECLASS70
27-37-03-04
CNSECLASS80
27-37-03-04
CNSETIM40
EC001531
Accessoires recommandés
    Pas de pièces détachées disponibles
Aperçus & Génération 3D
3D
Infos techniques
2D