Catalog navigation
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
CAD-Modellauswahl
Lieferland
Produkt(e) nicht mehr erhältlich!
Produkt wurde am 31.01.2018 eingestellt.
Alternative(s) Teil(e):
Es wurden keine gültigen Ersatzteile angegeben. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller.
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
CMC III CAN-Bus Unit - mit 2 Eingängen für PSM
Stückliste
7030.030
BEST
Best.-Nr.
7030.030
BEZ1
Bez.1
CMC III CAN-Bus Unit
BEZ2
Bez.2
mit 2 Eingängen für PSM
INFO
PDF Katalog
PDF Katalog
B
Breite
138 mm
H
Höhe
40 mm
T
Tiefe
132 mm
VE
Verpackung
1 St.
GEW
Gewicht
0.540 kg
CNSECLASS51
27-18-92-53
CNSECLASS70
27-18-92-53
CNSECLASS80
27-18-92-53
CNSETIM40
EC002627
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D