Catalog navigation
Code
Pour une recherche de numéro de pièce, veuillez l'entrer à l'aide d'un point. p.ex. “1500.510”
Choix du modèle CAO
Pays de livraison
Produit retiré de la vente
Produit obsolète depuis 31 janv. 2018.
Pièce(s) alternative(s)
Aucune pièce de rechange valide n'a été spécifiée. Pour des questions, s'il vous plaît contacter le fabricant.
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
CMC III CAN-Bus Unit - with 2 inputs for PSM
Bill of material
7030.030
BEST
Model No.
7030.030
BEZ1
Designation 1
CMC III CAN-Bus Unit
BEZ2
Designation 2
with 2 inputs for PSM
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
B
Width
138 mm
H
Height
40 mm
T
Depth
132 mm
VE
Packs of
1 pc(s).
GEW
Weight
0.540 kg
CNSECLASS51
27-18-92-53
CNSECLASS70
27-18-92-53
CNSECLASS80
27-18-92-53
CNSETIM40
EC002627
Accessoires recommandés
    Pas de pièces détachées disponibles
Aperçus & Génération 3D
3D
Infos techniques
2D