Catalog navigation
Codice
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
Selezione modello CAD
Delivery country
Prodotto fuori produzione
Prodotto interrotto da 31 gen 2018.
Parte (i) alternativa (i)
Non sono state specificate parti di ricambio valide. Per domande, si prega di contattare il produttore.
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
CMC III CAN-Bus Unit - with 2 inputs for PSM
Bill of material
7030.030
BEST
Model No.
7030.030
BEZ1
Designation 1
CMC III CAN-Bus Unit
BEZ2
Designation 2
with 2 inputs for PSM
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
B
Width
138 mm
H
Height
40 mm
T
Depth
132 mm
VE
Packs of
1 pc(s).
GEW
Weight
0.540 kg
CNSECLASS51
27-18-92-53
CNSECLASS70
27-18-92-53
CNSECLASS80
27-18-92-53
CNSETIM40
EC002627
Accessori consigliati
    Nessun accessorio disponibile
Preview - Generation
3D
Dimensione
2D