Catalog navigation
代码
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
CAD模型选择
交货国家
停产产品
本产品自 2018年1月31日停产
对应替代品
未指定有效的替换零件。如有疑问,请联系制造商。
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
CMC III CAN-Bus Unit - with 2 inputs for PSM
明细表
7030.030
BEST
型号
7030.030
BEZ1
名称1
CMC III CAN-Bus Unit
BEZ2
名称2
with 2 inputs for PSM
INFO
PDF 目录
PDF 目录
B
宽度
138 mm
H
高度
40 mm
T
深度
132 mm
VE
包装
1
GEW
重量
0.540 kg
CNSECLASS51
27-18-92-53
CNSECLASS70
27-18-92-53
CNSECLASS80
27-18-92-53
CNSETIM40
EC002627
相关附件
    没有相关可用设备
Preview - Generation
3D
尺寸标注
2D