Catalog navigation
Код
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
Выбор CAD модели
Страна доставки
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
CMC III - Coded lock
Спецификация
7030.223
BEST
Арт. №
7030.223
INFOWWW
webseite
webseite
BEZ1
Обозн. 1
Coded lock for CMC III
B
Ширина
50 mm
H
Высота
190 mm
T
Глубина
25 mm
VE
Упаковка
1
GEW
Вес
0.270 kg
CNSECLASS51
27-18-92-53
CNSECLASS70
27-18-92-53
CNSECLASS80
27-18-92-53
CNSETIM40
EC002627
Рекомендации принадлежностей
    Нет доступного комплектующего оборудования
Preview - Generation
3D
Измерение
2D