Catalog navigation
代码
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
CAD模型选择
交货国家
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
CMC III - Coded lock
明细表
7030.223
BEST
型号
7030.223
INFOWWW
webseite
webseite
BEZ1
名称1
Coded lock for CMC III
B
宽度
50 mm
H
高度
190 mm
T
深度
25 mm
VE
包装
1
GEW
重量
0.270 kg
CNSECLASS51
27-18-92-53
CNSECLASS70
27-18-92-53
CNSECLASS80
27-18-92-53
CNSETIM40
EC002627
相关附件
    没有相关可用设备
Preview - Generation
3D
尺寸标注
2D