Catalog navigation
Code
Pour une recherche de numéro de pièce, veuillez l'entrer à l'aide d'un point. p.ex. “1500.510”
Choix du modèle CAO
Pays de livraison
Produit retiré de la vente
Produit obsolète depuis 31 déc. 2020.
Pièce(s) alternative(s)
Faut-il utiliser à la place l'une des pièces de rechange ?
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
CMC III - Door Control Module
Bill of material
7030.500
BEST
Model No.
7030.500
BEZ1
Designation 1
CMC III Door Control Modul DCM
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
B
Width
138 mm
H
Height
40 mm
T
Depth
132 mm
VE
Packs of
1 pc(s).
GEW
Weight
0.640 kg
CNSECLASS51
27-18-92-53
CNSECLASS70
27-18-92-53
CNSECLASS80
27-18-92-53
CNSETIM40
EC002627
Accessoires recommandés
    Pas de pièces détachées disponibles
Aperçus & Génération 3D
3D
Infos techniques
2D