Catalog navigation
Code
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
CADモデル選択
出荷国
製造中止品
この製品は 2020/12/31より生産終了となっております。
代替部品
代替製品として、以下の製品が使用できます。
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
CMC III - Door Control Module
Bill of material
7030.500
BEST
Model No.
7030.500
BEZ1
Designation 1
CMC III Door Control Modul DCM
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
B
Width
138 mm
H
Height
40 mm
T
Depth
132 mm
VE
Packs of
1 pc(s).
GEW
Weight
0.640 kg
CNSECLASS51
27-18-92-53
CNSECLASS70
27-18-92-53
CNSECLASS80
27-18-92-53
CNSETIM40
EC002627
関連機器
    利用可能な関連機器はありません
Preview - Generation
3D
情報
2D