Catalog navigation
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
CAD-Modellauswahl
Lieferland
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
CMC III I/O Unit - mit 8 digitalen Eingängen
Stückliste
7030.040
BEST
Best.-Nr.
7030.040
BEZ1
Bez.1
CMC III I/O Unit
BEZ2
Bez.2
mit 8 digitalen Eingängen
BEZ3
Bez.3
mit 4 Relais Ausgängen
INFO
PDF Katalog
PDF Katalog
B
Breite
138 mm
H
Höhe
40 mm
T
Tiefe
132 mm
VE
Verpackung
1 St.
GEW
Gewicht
0.620 kg
CNSECLASS51
27-18-92-53
CNSECLASS70
27-18-92-53
CNSECLASS80
27-18-92-53
CNSETIM40
EC002627
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D