Catalog navigation
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
CAD-Modellauswahl
Lieferland
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
CMC III Montageeinheit - 1 HE Kunststoff
Stückliste
7030.088
BEST
Best.-Nr.
7030.088
BEZ1
Bez.1
CMC III Montageeinheit
BEZ2
Bez.2
1 HE
BEZ3
Bez.3
für bis zu 3 Einheiten
B
Breite
482.6 mm
H
Höhe
43.6 mm
T
Tiefe
141 mm
VE
Verpackung
1 St.
GEW
Gewicht
0.540 kg
CNSECLASS51
27-18-92-53
CNSECLASS70
27-18-92-53
CNSECLASS80
27-18-92-53
CNSETIM40
EC002627
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D