Catalog navigation
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
CAD-Modellauswahl
Lieferland
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
CMC III Montageeinheit - für Schrankrahmen
Stückliste
7030.071
BEST
Best.-Nr.
7030.071
BEZ1
Bez.1
CMC III Montageeinheit
BEZ2
Bez.2
für Schrankrahmen
BEZ3
Bez.3
für bis zu 1 Einheit
INFO
PDF Katalog
PDF Katalog
B
Breite
170 mm
H
Höhe
50 mm
T
Tiefe
160 mm
VE
Verpackung
1 St.
GEW
Gewicht
0.450 kg
CNSECLASS51
27-18-92-53
CNSECLASS70
27-18-92-53
CNSECLASS80
27-18-92-53
CNSETIM40
EC002627
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D