Catalog navigation
Code
Pour une recherche de numéro de pièce, veuillez l'entrer à l'aide d'un point. p.ex. “1500.510”
Choix du modèle CAO
Pays de livraison
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
CMC III mounting unit - 1 U Plastic
Bill of material
7030.088
BEST
Model No.
7030.088
BEZ1
Designation 1
CMC III mounting unit
BEZ2
Designation 2
1 U
BEZ3
Designation 3
for up to 3 units
B
Width
482.6 mm
H
Height
43.6 mm
T
Depth
141 mm
VE
Packs of
1 pc(s).
GEW
Weight
0.540 kg
CNSECLASS51
27-18-92-53
CNSECLASS70
27-18-92-53
CNSECLASS80
27-18-92-53
CNSETIM40
EC002627
Accessoires recommandés
    Pas de pièces détachées disponibles
Aperçus & Génération 3D
3D
Infos techniques
2D