Catalog navigation
Код
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
Выбор CAD модели
Страна доставки
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
CMC III mounting unit - 1 U Plastic
Спецификация
7030.088
BEST
Арт. №
7030.088
BEZ1
Обозн. 1
CMC III mounting unit
BEZ2
Обозн. 2
1 U
BEZ3
Обозн. 3
for up to 3 units
B
Ширина
482.6 mm
H
Высота
43.6 mm
T
Глубина
141 mm
VE
Упаковка
1
GEW
Вес
0.540 kg
CNSECLASS51
27-18-92-53
CNSECLASS70
27-18-92-53
CNSECLASS80
27-18-92-53
CNSETIM40
EC002627
Рекомендации принадлежностей
    Нет доступного комплектующего оборудования
Preview - Generation
3D
Измерение
2D