Catalog navigation
Code
Pour une recherche de numéro de pièce, veuillez l'entrer à l'aide d'un point. p.ex. “1500.510”
Choix du modèle CAO
Pays de livraison
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
CMC III mounting unit - for the cabinet frame
Bill of material
7030.071
BEST
Model No.
7030.071
BEZ1
Designation 1
CMC III mounting unit
BEZ2
Designation 2
for the cabinet frame
BEZ3
Designation 3
for up to 1 unit
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
B
Width
170 mm
H
Height
50 mm
T
Depth
160 mm
VE
Packs of
1 pc(s).
GEW
Weight
0.450 kg
CNSECLASS51
27-18-92-53
CNSECLASS70
27-18-92-53
CNSECLASS80
27-18-92-53
CNSETIM40
EC002627
Accessoires recommandés
    Pas de pièces détachées disponibles
Aperçus & Génération 3D
3D
Infos techniques
2D