Catalog navigation
Код
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
Выбор CAD модели
Страна доставки
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
CMC III mounting unit - for the cabinet frame
Спецификация
7030.071
BEST
Арт. №
7030.071
BEZ1
Обозн. 1
CMC III mounting unit
BEZ2
Обозн. 2
for the cabinet frame
BEZ3
Обозн. 3
for up to 1 unit
INFO
PDF каталог
PDF каталог
B
Ширина
170 mm
H
Высота
50 mm
T
Глубина
160 mm
VE
Упаковка
1
GEW
Вес
0.450 kg
CNSECLASS51
27-18-92-53
CNSECLASS70
27-18-92-53
CNSECLASS80
27-18-92-53
CNSETIM40
EC002627
Рекомендации принадлежностей
    Нет доступного комплектующего оборудования
Preview - Generation
3D
Измерение
2D