Catalog navigation
Код
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
Выбор CAD модели
Страна доставки
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
CMC III Processing Unit Compact - for 4 sensors / CAN-Bus units
Спецификация
7030.010
BEST
Арт. №
7030.010
BEZ1
Обозн. 1
CMC III Processing Unit Compact
BEZ2
Обозн. 2
for 4 sensors / CAN-Bus units
INFO
PDF каталог
PDF каталог
B
Ширина
138 mm
H
Высота
40 mm
T
Глубина
132 mm
VE
Упаковка
1
GEW
Вес
0.600 kg
CNSECLASS51
27-18-92-53
CNSECLASS70
27-18-92-53
CNSECLASS80
27-18-92-53
CNSETIM40
EC002627
Рекомендации принадлежностей
    Нет доступного комплектующего оборудования
Preview - Generation
3D
Измерение
2D