Catalog navigation
代码
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
CAD模型选择
交货国家
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
CMC III Processing Unit - for 32 sensors / CAN-Bus units
明细表
7030.000
BEST
型号
7030.000
BEZ1
名称1
CMC III Processing Unit
BEZ2
名称2
for 32 sensors / CAN-Bus units
INFO
PDF 目录
PDF 目录
B
宽度
138 mm
H
高度
40 mm
T
深度
132 mm
VE
包装
1
GEW
重量
0.600 kg
CNSECLASS51
27-18-92-53
CNSECLASS70
27-18-92-53
CNSECLASS80
27-18-92-53
CNSETIM40
EC002627
相关附件
    没有相关可用设备
Preview - Generation
3D
尺寸标注
2D