Catalog navigation
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
CAD-Modellauswahl
Lieferland
Produkt(e) nicht mehr erhältlich!
Produkt wurde am 31.01.2020 eingestellt.
Alternative(s) Teil(e):
Soll stattdessen eines der als Ersatz hinterlegten Projekte verwendet werden?
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
CMC III - Zahlencodeschloss
Stückliste
7030.220
BEST
Best.-Nr.
7030.220
BEZ1
Bez.1
CMC III Zahlencodeschloss
INFO
PDF Katalog
PDF Katalog
B
Breite
50 mm
H
Höhe
190 mm
T
Tiefe
25 mm
VE
Verpackung
1 St.
GEW
Gewicht
0.280 kg
CNSECLASS51
27-18-92-53
CNSECLASS70
27-18-92-53
CNSECLASS80
27-18-92-53
CNSETIM40
EC002627
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D