피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
CAD 모델
도움말
CAD 모델
도움말
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
내 계정
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
등록
로그인
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
컬러검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
русский
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
Component adaptors
Rittal
Power distribution
RiLine60
RiLine60 busbar system
암호
부품 번호를 검색하려면 점을 사용하여 입력하십시오. 예 : '1500.510'
CAD모델 선택
배송 국가
Rated current max. 16 – 25 A - with connection cables
20.07.2021
Rated current max. 32 A - with connection cables
20.07.2021
Rated current max. 40 A - with connection cables
20.07.2021
Rated current max. 65 A - with connection cables
20.07.2021
Rated current max. 32 A - with tension spring clamp
20.07.2021
Rated current max. 65 A - with tension spring clamp
20.07.2021
Rated current max. 25 A - with plug-in cable outlet
20.07.2021
OM support - without contact system
20.07.2021
Rated current max. 100 – 125 A - 3-pole
20.07.2021
Rated current max. 160 – 250 A - 3-pole
20.07.2021
Rated current max. 400 – 630 A - 3-pole
20.07.2021
Rated current max. 160 – 250 A - 4-pole
11.09.2022
Rated current max. 500 A - 4-pole
20.07.2021