Catalog navigation
Код
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
Выбор CAD модели
Страна доставки
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
Component shelf 1 U, static installation - for 482.6 mm (19˝) system punchings
Спецификация
7119.140
BEST
Арт. №
7119.140
INFO
PDF каталог
PDF каталог
BEZ1
Обозн. 1
Component shelf 1 U
BEZ2
Обозн. 2
for 482,6 mm (19") Mounting
BEZ3
Обозн. 3
Static installation, RAL 7035
T
Component shelf depth
140 mm
GEW
Вес
0.830 kg
CNSECLASS51
27-18-92-18
CNSECLASS70
27-18-92-61
CNSECLASS80
27-18-92-61
CNSETIM40
EC002620
Рекомендации принадлежностей
    Нет доступного комплектующего оборудования
Preview - Generation
3D
Измерение
2D