Catalog navigation
代码
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
CAD模型选择
交货国家
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
Component shelf 1 U, static installation - for 482.6 mm (19˝) system punchings
明细表
7119.140
BEST
型号
7119.140
INFO
PDF 目录
PDF 目录
BEZ1
名称1
Component shelf 1 U
BEZ2
名称2
for 482,6 mm (19") Mounting
BEZ3
名称3
Static installation, RAL 7035
T
Component shelf depth
140 mm
GEW
重量
0.830 kg
CNSECLASS51
27-18-92-18
CNSECLASS70
27-18-92-61
CNSECLASS80
27-18-92-61
CNSETIM40
EC002620
相关附件
    没有相关可用设备
Preview - Generation
3D
尺寸标注
2D