Catalog navigation
Код
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
Выбор CAD модели
Страна доставки
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
Component shelf, pull-out, 2 U - for one 482.6 mm (19") mounting level
Спецификация
5501.635
BEST
Арт. №
5501.635
INFO
PDF каталог
PDF каталог
BEZ1
Обозн. 1
Component shelf, pull-out, 2 U
BEZ2
Обозн. 2
for one 482.6 mm (19") mounting level
B
Contact surface Width
430 mm
T
Contact surface Depth
300 mm
BB
Load capacity (static)
250 N
VE
Упаковка
1
CNSECLASS51
27-18-92-18
CNSECLASS70
27-18-92-61
CNSECLASS80
27-18-92-61
CNSETIM40
EC002620
Рекомендации принадлежностей
    Нет доступного комплектующего оборудования
Preview - Generation
3D
Измерение
2D