Catalog navigation
Код
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
Выбор CAD модели
Страна доставки
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
Condenser unit - for LCP DX
Спецификация
3311.360(1,2)
BEST
Арт. №
3311.360
DETAIL
INFO
PDF каталог
PDF каталог
BEZ1
Обозн. 1
Condensers for LCP DX applications
BEZ2
Обозн. 2
Cooling medium refrigerant (DX)
BEZ3
Обозн. 3
Cooling output up to 12 kW
MV
Mounting options
B
Ширина
1303 mm
H
Высота
578 mm
T
Глубина
510 mm
VE
Упаковка
1
GEW
Вес
29.000 kg
CNSECLASS51
27-18-07-12
CNSECLASS70
27-18-07-12
CNSECLASS80
27-18-07-12
CNSETIM40
EC002515
Рекомендации принадлежностей
    Нет доступного комплектующего оборудования
Preview - Generation
3D
Измерение
2D