Catalog navigation
代码
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
CAD模型选择
交货国家
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
Condenser unit - for LCP DX
明细表
3311.360(1,2)
BEST
型号
3311.360
DETAIL
INFO
PDF 目录
PDF 目录
BEZ1
名称1
Condensers for LCP DX applications
BEZ2
名称2
Cooling medium refrigerant (DX)
BEZ3
名称3
Cooling output up to 12 kW
MV
Mounting options
B
宽度
1303 mm
H
高度
578 mm
T
深度
510 mm
VE
包装
1
GEW
重量
29.000 kg
CNSECLASS51
27-18-07-12
CNSECLASS70
27-18-07-12
CNSECLASS80
27-18-07-12
CNSETIM40
EC002515
相关附件
    没有相关可用设备
Preview - Generation
3D
尺寸标注
2D