Catalog navigation
Code
Pour une recherche de numéro de pièce, veuillez l'entrer à l'aide d'un point. p.ex. “1500.510”
Choix du modèle CAO
Pays de livraison
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
Contact hazard protection - for SV-TS 8 enclosures with NH slimline fuse-switch disconnectors
Bill of material
9660.470
BEST
Model No. SV
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
FSB
For enclosures Width
mm
FSH
For enclosures Height
2000 mm
FST
For enclosures Depth
600 mm
FEO
Free installation width when using longitudinal connectors-without
mm
FEE
Free installation width when using longitudinal connectors-one side
mm
FEB
Free installation width when using longitudinal connectors-both sides
mm
BEZ1
Designation 1
Maxi-PLS Contact hazard protection
BEZ2
Designation 1
for enclosures with NH slimline fuse-switch disconnectors
VE
Packs of
1 set
CNSECLASS51
27-37-06-02
CNSECLASS70
27-40-06-13
CNSECLASS80
27-40-06-13
CNSETIM40
EC000775
GEW
Gewicht
kg
Accessoires recommandés
    Pas de pièces détachées disponibles
Aperçus & Génération 3D
3D
Infos techniques
2D