Catalog navigation
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
CAD-Modellauswahl
Lieferland
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
Dachaufbau-Kühlgerät - für IT-Cooling
Stückliste
3301.800 (2)
BEST
Best.-Nr.
3301.800
DETAIL
Detail
INFO
PDF Katalog
PDF Katalog
BEZ1
Bez.1
Dachaufbau-Kühlgeräte (IT)
BEZ2
Bez.2
mit e-Comfortcontroller
BEZ3
Bez.3
Nutzkühlleistung: 3000 W
B
Breite
597 mm
H
Höhe
417 mm
T
Tiefe
895 mm
GEW
Gewicht
97.000 kg
CNSECLASS51
27-18-07-04
CNSECLASS70
27-18-07-04
CNSECLASS80
27-18-07-04
CNSETIM40
EC000855
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D