Catalog navigation
Код
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
Выбор CAD модели
Страна доставки
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
Earthquake base/plinth - Height 100 mm
Спецификация
8601.860
BEST
Арт. №
8601.860
INFO
PDF каталог
PDF каталог
BEZ1
Обозн. 1
Earthquake base/plinth
BEZ2
Обозн. 2
Sheet steel, 100 mm high
B
Ширина
800 mm
H
Height
100 mm
T
Глубина
600 mm
GEW
Вес
15.900 kg
CNSECLASS51
27-18-20-02
CNSECLASS70
27-18-20-03
CNSECLASS80
27-18-20-03
CNSETIM40
EC000721
Рекомендации принадлежностей
    Нет доступного комплектующего оборудования
Preview - Generation
3D
Измерение
2D