Catalog navigation
Code
Pour une recherche de numéro de pièce, veuillez l'entrer à l'aide d'un point. p.ex. “1500.510”
Choix du modèle CAO
Pays de livraison
Produit retiré de la vente
Produit obsolète depuis 1 nov. 2019.
Pièce(s) alternative(s)
Aucune pièce de rechange valide n'a été spécifiée. Pour des questions, s'il vous plaît contacter le fabricant.
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
Edge cover section - with 10 mm space between the strands
Bill of material
9676.052
BEST
Model No. SV
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
BEZ1
Designation 1
BEZ2
Designation 2
L
Length
1000 mm
VE
Packs of
10
CNSECLASS51
27-37-06-02
CNSECLASS70
27-40-06-13
CNSECLASS80
27-40-06-13
CNSETIM40
EC001900
GEW
Gewicht
kg
Accessoires recommandés
    Pas de pièces détachées disponibles
Aperçus & Génération 3D
3D
Infos techniques
2D