Catalog navigation
代码
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
CAD模型选择
交货国家
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
EMC - Enclosure - Baying enclosure system VX25
明细表
8807.010(2)
BEST
型号
DETAIL
细节图
INFO
PDF 目录
PDF 目录
BEZ1
Designation 1
Baying enclosure system VX25
BEZ2
Designation 2
EMC - Enclosure
BEZ3
Designation 3
Sheet steel
B
宽度
800 mm
H
高度
2000 mm
T
深度
mm
F
安装板宽度
699 mm
G
安装板高度
1896 mm
GEW
重量
kg
CNSECLASS51
27-18-01-02
CNSECLASS70
27-18-01-01
CNSECLASS80
27-18-01-01
CNSETIM40
EC002623
相关附件
    没有相关可用设备
Preview - Generation
3D
尺寸标注
2D