Catalog navigation
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
CAD-Modellauswahl
Lieferland
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
Erdbeben-Sockel - Höhe 100 mm
Stückliste
8601.860
BEST
Best. Nr.
8601.860
INFO
PDF Katalog
PDF Katalog
BEZ1
Bez.1
Erdbeben-Sockel
BEZ2
Bez.2
Stahlblech, 100 mm hoch
B
Breite
800 mm
H
Höhe
100 mm
T
Tiefe
600 mm
GEW
Gewicht
15.900 kg
CNSECLASS51
27-18-20-02
CNSECLASS70
27-18-20-03
CNSECLASS80
27-18-20-03
CNSETIM40
EC000721
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D