Catalog navigation
Код
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
Выбор CAD модели
Страна доставки
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
Fan expansion kit - for fan cross member
Спецификация
3165.230
BEST
Арт. №
3165.230
INFO
PDF каталог
PDF каталог
BEZ1
Обозн. 1
Fan expansion kit for fan cross member
B
Ширина
150 mm
H
Высота
172 mm
T
Глубина
38 mm
GEW
Вес
0.920 kg
CNSECLASS51
27-18-07-05
CNSECLASS70
27-18-07-16
CNSECLASS80
27-18-07-16
CNSETIM40
EC000320
Рекомендации принадлежностей
    Нет доступного комплектующего оборудования
Preview - Generation
3D
Измерение
2D