Catalog navigation
Code
Pour une recherche de numéro de pièce, veuillez l'entrer à l'aide d'un point. p.ex. “1500.510”
Choix du modèle CAO
Pays de livraison
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
Fan expansion kit - for VX IT, TS IT
Bill of material
7990.000
BEST
Model No.
7990.000
INFOWWW
webseite
webseite
BEZ1
Designation 1
Fan expansion kit
BEZ2
Designation 2
for VX IT, TS IT
VE
Packs of
1
B
Width
119 mm
H
Height
25 mm
T
Depth
119 mm
SP
rated operating voltage
24 V
GEW
Weight
0.3 kg
CNSECLASS51
27-18-07-05
CNSECLASS70
27-18-07-16
CNSECLASS80
27-18-07-16
CNSETIM40
EC000320
Accessoires recommandés
    Pas de pièces détachées disponibles
Aperçus & Génération 3D
3D
Infos techniques
2D