Catalog navigation
Код
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
Выбор CAD модели
Страна доставки
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
Fan expansion kit - for VX IT, TS IT
Спецификация
7990.000
BEST
Арт. №
7990.000
INFOWWW
webseite
webseite
BEZ1
Обозн. 1
Fan expansion kit
BEZ2
Обозн. 2
for VX IT, TS IT
VE
Упаковка
1
B
Ширина
119 mm
H
Высота
25 mm
T
Глубина
119 mm
SP
rated operating voltage
24 V
GEW
Вес
0.3 kg
CNSECLASS51
27-18-07-05
CNSECLASS70
27-18-07-16
CNSECLASS80
27-18-07-16
CNSETIM40
EC000320
Рекомендации принадлежностей
    Нет доступного комплектующего оборудования
Preview - Generation
3D
Измерение
2D