Catalog navigation
代码
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
CAD模型选择
交货国家
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
Fan expansion kit - for VX IT, TS IT
明细表
7990.000
BEST
型号
7990.000
INFOWWW
webseite
webseite
BEZ1
名称1
Fan expansion kit
BEZ2
名称2
for VX IT, TS IT
VE
包装
1
B
宽度
119 mm
H
高度
25 mm
T
深度
119 mm
SP
rated operating voltage
24 V
GEW
重量
0.3 kg
CNSECLASS51
27-18-07-05
CNSECLASS70
27-18-07-16
CNSECLASS80
27-18-07-16
CNSETIM40
EC000320
相关附件
    没有相关可用设备
Preview - Generation
3D
尺寸标注
2D