Catalog navigation
Code
Pour une recherche de numéro de pièce, veuillez l'entrer à l'aide d'un point. p.ex. “1500.510”
Choix du modèle CAO
Pays de livraison
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
Fan module - for LCP CW
Bill of material
3311.011
BEST
Model No.
3311.011
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
BEZ1
Designation 1
Fan module
BEZ2
Designation 2
for LCP CW
B
Width
263 mm
H
Height
295 mm
T
Depth
121.5 mm
GEW
Weight
7.200 kg
CNSECLASS51
27-18-07-53
CNSECLASS70
27-18-07-16
CNSECLASS80
27-18-07-16
CNSETIM40
EC000320
Accessoires recommandés
    Pas de pièces détachées disponibles
Aperçus & Génération 3D
3D
Infos techniques
2D