Catalog navigation
Код
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
Выбор CAD модели
Страна доставки
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
Fan module - for LCP CW
Спецификация
3311.011
BEST
Номер детали
3311.011
INFO
PDF каталог
PDF каталог
BEZ1
Обозн. 1
Fan module
BEZ2
Обозн. 2
for LCP CW
B
Ширина
263 mm
H
Высота
295 mm
T
Глубина
121.5 mm
GEW
Вес
7.200 kg
CNSECLASS51
27-18-07-53
CNSECLASS70
27-18-07-16
CNSECLASS80
27-18-07-16
CNSETIM40
EC000320
Рекомендации принадлежностей
    Нет доступного комплектующего оборудования
Preview - Generation
3D
Измерение
2D