Catalog navigation
代码
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
CAD模型选择
交货国家
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
Fan module - for LCP CW
明细表
3311.011
BEST
件号
3311.011
INFO
PDF 目录
PDF 目录
BEZ1
名称1
Fan module
BEZ2
名称2
for LCP CW
B
宽度
263 mm
H
高度
295 mm
T
深度
121.5 mm
GEW
重量
7.200 kg
CNSECLASS51
27-18-07-53
CNSECLASS70
27-18-07-16
CNSECLASS80
27-18-07-16
CNSETIM40
EC000320
相关附件
    没有相关可用设备
Preview - Generation
3D
尺寸标注
2D