Catalog navigation
Code
Pour une recherche de numéro de pièce, veuillez l'entrer à l'aide d'un point. p.ex. “1500.510”
Choix du modèle CAO
Pays de livraison
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
IT Blanking panel 19", 1 U - IT Blanking panel 19", 1 U
Bill of material
5302.200
BEST
Model No.
5302.200
BEZ1
Designation 1
IT Blanking panel 19", 1 U
BEZ2
Designation 2
tool-free attachment, RAL 9005
VE
Packs of
10 pc(s).
GEW
Weight
0.000 kg
CNSECLASS51
27-18-10-04
CNSECLASS70
27-18-10-01
CNSECLASS80
27-18-92-17
CNSETIM40
EC000456
Accessoires recommandés
    Pas de pièces détachées disponibles
Aperçus & Génération 3D
3D
Infos techniques
2D