Catalog navigation
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
CAD-Modellauswahl
Lieferland
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
IT-Gehäuse - LWL-Kleinverteiler
Stückliste
7451.000 (2)
BEST
Best. Nr.
7451.000
DETAIL
INFO
PDF Katalog
PDF Katalog
BEZ1
Bez.1
LWL-Kleinverteiler
BEZ2
Bez.2
bis zu 2 Spleiskassetten
BEZ3
Bez.3
bis zu 2 Patch-Panel
B
Breite
180 mm
H
Höhe
254 mm
T
Tiefe
90 mm
GEW
Gewicht
1.700 kg
CNSECLASS51
27-18-02-04
CNSECLASS70
27-18-02-08
CNSECLASS80
27-18-02-08
CNSETIM40
EC002500
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D