Catalog navigation
Code
Pour une recherche de numéro de pièce, veuillez l'entrer à l'aide d'un point. p.ex. “1500.510”
Choix du modèle CAO
Pays de livraison
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
IT housings - LWL-Small fibre-optic distributors
Bill of material
7451.000 (2)
BEST
Model No.
7451.000
DETAIL
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
BEZ1
Designation 1
LWL-Small fibre-optic distributors
BEZ2
Designation 2
for up to two
BEZ3
Designation 3
for up to two
B
Width
180 mm
H
Height
254 mm
T
Depth
90 mm
GEW
Weight
1.700 kg
CNSECLASS51
27-18-02-04
CNSECLASS70
27-18-02-08
CNSECLASS80
27-18-02-08
CNSETIM40
EC002500
Accessoires recommandés
    Pas de pièces détachées disponibles
Aperçus & Génération 3D
3D
Infos techniques
2D