Catalog navigation
Код
For a part number search please enter it using a dot. e.g. “1500.510”
Выбор CAD модели
Страна доставки
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
IT housings - LWL-Small fibre-optic distributors
Спецификация
7451.000 (2)
BEST
Арт. №
7451.000
DETAIL
INFO
PDF каталог
PDF каталог
BEZ1
Обозн. 1
LWL-Small fibre-optic distributors
BEZ2
Обозн. 2
for up to two
BEZ3
Обозн. 3
for up to two
B
Ширина
180 mm
H
Высота
254 mm
T
Глубина
90 mm
GEW
Вес
1.700 kg
CNSECLASS51
27-18-02-04
CNSECLASS70
27-18-02-08
CNSECLASS80
27-18-02-08
CNSETIM40
EC002500
Рекомендации принадлежностей
    Нет доступного комплектующего оборудования
Preview - Generation
3D
Измерение
2D