Catalog navigation
Code
Pour une recherche de numéro de pièce, veuillez l'entrer à l'aide d'un point. p.ex. “1500.510”
Choix du modèle CAO
Pays de livraison
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
IT housings - VerticalBox
Bill of material
7501.000 (2)
BEST
Model No.
7501.000
DETAIL
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
BEZ1
Designation 1
VerticalBox
B
Width
300 mm
H
Height
540 mm
T
Depth
600 mm
HE
5
GEW
Weight
17.000 kg
CNSECLASS51
27-18-02-04
CNSECLASS70
27-18-02-08
CNSECLASS80
27-18-02-08
CNSETIM40
EC002500
Accessoires recommandés
    Pas de pièces détachées disponibles
Aperçus & Génération 3D
3D
Infos techniques
2D